Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADAU1781:  Стереофонический аудиокодек SigmaDSP с низким шумом для портативных устройств

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADAU1781 - это 24-разрядный стереофонический аудиокодек с малым энергопотреблением. Обладающие низким уровнем шумов ЦАП и АЦП поддерживают работу с частотами дискретизации от 8 кГц до 96 кГц. Благодаря малому потребляемому току и режимам энергосбережения ADAU1781 идеально подходит для задач обработки звука в системах с питанием от батарей.

Программируемое ядро SigmaDSP® обеспечивает расширенные возможности обработки при записи и воспроизведении сигналов для повышения общего качества звучания.

Тракт записи включает в себя два входа цифровых стереомикрофонов и входной каскад аналоговых стереофонических сигналов. Аналоговые входы могут быть сконфигурированы для работы с источниками псевдодиффенциальных или несимметричных стереофонических сигналов. Отдельный входной сигнал аналогового зуммера может быть микширован с любым аналоговым выходным сигналом. Кодек ADAU1781 имеет линейный стереовыход и драйвер динамиков.

Последовательный интерфейс управления поддерживает протоколы I2C® или SPI, а последовательный порт ввода-вывода аудиосигналов может быть программно настроен для работы в режиме I2S, с выравниванием по левому полю, с выравниванием по правому полю или с временным мультиплексированием (TDM). Программируемая схема ФАПЧ обеспечивает большую свободу в формировании тактовых сигналов любых стандартных частот; частота задающего тактового сигнала может составлять от 11 МГц до 20 МГц.

Области применения

  • Цифровые фотокамеры
  • Цифровые видеокамеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Программируемое ядро SigmaDSP для обработки аудиосигналов
  • 24-разрядные стереофонические аудио-ЦАП и АЦП
  • Усилитель динамика с выходной мощностью 400 мВт (на нагрузке 8 Ом)
  • Опциональный вход цифрового стереомикрофона с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
  • Схема ФАПЧ с поддержкой широкого диапазона частот входных тактовых сигналов
  • Стереофонический псевдодифференциальный микрофонный вход
  • Линейный стереовыход
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADAU1781

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1781: Low Noise Stereo Codec with SigmaDSP Processing Core (Rev B, 01/2011) (pdf, 937 kB) Технические описания PDF
AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD Руководства по программному обеспечению PDF
UG-177: Evaluating the ADAU1781 SigmaDSP using the EVAL-ADAU1781Z  (pdf, 1220 kB) Руководства пользователей PDF
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM Обзор HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQs/RAQs HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQs/RAQs HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQs/RAQs HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQs/RAQs HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQs/RAQs HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQs/RAQs HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQs/RAQs HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQs/RAQs HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQs/RAQs HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQs/RAQs HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQs/RAQs HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQs/RAQs HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQs/RAQs HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQs/RAQs HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQs/RAQs HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQs/RAQs HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQs/RAQs HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM SigmaStudio Overview HTML
ADAU1781 Sound CODEC Linux Driver Device Drivers HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1781

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1781
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADAU1781 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADAU1781 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADAU1781Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть