Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD1940:  Многоканальный 28-разрядный аудиопроцессор SigmaDSP®

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD1940/AD1941 - это полнофункциональные, однокристальные, многоканальные 28-разрядные аудиопроцессоры SigmaDSP™, предназначенные для задач частотной коррекции, многополосной динамической обработки, компенсации задержки, компенсации частотной характеристики динамиков и повышения качества стереозвучания. Данные алгоритмы могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и акустической среды, которая дает значительное улучшение качества восприятия звука.

Возможности обработки сигналов в AD1940/AD1941 сопоставимы с возможностями высокотехнологичной студийной аппаратуры. Большая часть обработки выполняется в режиме двойной точности с разрядностью 56 бит, что дает высокое качество при работе со слабыми сигналами, а также отсутствие предельных циклов и генерации тональных сигналов в паузах. В процессоре динамической обработки используется сложный алгоритм с множеством точек останова, типичный для компрессоров высокотехнологичного вещательного оборудования.

AD1940/AD1941 представляют собой полностью программируемые цифровые сигнальные процессоры. Пользователь может конфигурировать процесс обработки сигнала при помощи простой в применении графической среды, используя такие составные блоки, как секции фильтров второго порядка, процессоры динамической обработки и объемного звучания. Порт управления с широкими возможностями позволяет обновлять параметры без слышимых щелчков, а также считывать состояние в любой точке алгоритма обработки сигналов.

Цифровые порты ввода и вывода AD1940/AD1941 обеспечивают непосредственное подключение к АЦП и ЦАП с поддержкой нескольких потоков данных в двухканальном формате или в формате с временным мультиплексированием (TDM). При работе в режиме временного мультиплексирования AD1940/AD1941 поддерживают последовательный ввод 8 или 16 каналов данных и последовательный вывод 8 или 16 каналов данных. Изменение конфигурации портов ввода и вывода может выполняться независимо. Управление AD1940 осуществляется через четырехпроводной порт SPI®, а AD1941 - через двухпроводную шину I2C®. За исключением интерфейса управления, остальные функции этих двух компонентов идентичны.

Области применения

  • Автомобильные звуковые системы
  • Цифровые телевизоры
  • Домашние кинотеатры (постпроцессор Dolby digital/DTS)
  • Многоканальные аудиосистемы
  • Компонентные минисистемы
  • Воспроизведение звука в мультимедийных системах
  • Цифровые разделительные фильтры (кроссоверы)
  • Музыкальные инструменты
  • Звуковые системы, встроенные в кресла (самолетов/автобусов)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 16-канальный цифровой аудиопроцессор
  • Работает с частотами дискретизации до 192 кГц
  • Умножитель 28 × 28 бит с 56-разрядным аккумулятором
  • Полностью программируемая оперативная память для загрузки программ
  • Оперативная память параметров для всеобъемлющего управления 1024 параметрами
  • Порт управления с функцией безопасной загрузки для прозрачного обновления параметров, а также всеобъемлющего управления режимами и доступом к памяти
  • Буферная оперативная память для динамического обновления параметров и регулировки уровня без щелчков
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD1940

Если у вас есть вопросы, поищите ответы на них в FAQ по SigmaDSP. В случае, если ответа на них в FAQ нет, отправляйте любые ваши запросы поддержки по SigmaDSP на sigmadsp@analog.com

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1940/AD1941: SigmaDSP Multichannel 28-Bit Audio Processor Data Sheet (Rev B, 04/2010) (pdf, 817 kB) Технические описания PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD Руководства по программному обеспечению PDF
UG-087: Evaluating the AD1940 SigmaDSP Using the EVAL-AD1940MINIBZ  (pdf, 796 kB) Руководства пользователей PDF
Flexible Silicon: GUI-programmable Audio Processors—an EDN BenchPress Project
(EDN, 9/29/2005)
Технические статьи HTML
Flexible Silicon: GUI-programmable Audio Processors (Part 2)
(EDN, 10/27/2005)
Технические статьи HTML
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
АУДИОПРОЦЕССОРЫ SIGMADSP® Обзор HTML
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQs/RAQs HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQs/RAQs HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQs/RAQs HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQs/RAQs HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQs/RAQs HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQs/RAQs HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQs/RAQs HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQs/RAQs HTML
How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQs/RAQs HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQs/RAQs HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQs/RAQs HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQs/RAQs HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQs/RAQs HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQs/RAQs HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQs/RAQs HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQs/RAQs HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between the AD1940 and AD1941? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the AD1940 and AD1941? FAQs/RAQs HTML
Why are the safeload registers five bytes long, while I'm loading four-byte parameters into the RAM using these registers? FAQs/RAQs HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM SigmaStudio Overview HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended I2S MEMS Microphone for the AD1940

  • For a high performance, low power, complete microphone solution, we recommend the ADMP441.
Recommended Audio DAC for the AD1940
  • For a high performance, 16-channel, differential output DAC, we recommend the ADAU1966.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD1940 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD1940AZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 399,00 Да -
EVAL-AD1940MINIBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 199,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть