| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADuC814: MicroConverter® , Small Package, 12-Bit ADC with Embedded Flash MCU Data Sheet (Rev A, 12/2003) (pdf, 846 kB) | Технические описания | |
| ADuC814: Errata Sheet (Rev D0, 04/2002) (pdf, 128 kB) | Технические описания | |
| AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004) (pdf, 245 kB) | Статьи по применению | |
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)
(pdf, 112 kB)
|
Статьи по применению | |
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®
(pdf, 698 kB)
|
Статьи по применению | |
|
AN-661: ADuC814 to ADM1032 via I2C® Interface
(pdf, 0 kB)
Even though the ADuC814 has an on-chip ±1.5°C temperature sensor, configured through the on-board ADC registers, it is often required that a remote or external temperature sensor be used.
|
Статьи по применению | |
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®
(pdf, 286 kB)
|
Статьи по применению | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | Статьи по применению | |
UC-018: Uses of the Time Interval Counter
(pdf, 632 kB)
|
Статьи по применению | |
| UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory (pdf, 173 kB) | Статьи по применению | |
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface
(pdf, 0 kB)
|
Статьи по применению | |
UC-001: MicroConverter® 2C® Compatible Interface
(pdf, 126 kB)
|
Статьи по применению | |
|
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications |
Webcasts | WEBCAST |
| ADuC814 Quick Reference Guide (pdf, 548 kB) | Руководства пользователей | |
|
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
C and the 8051
by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1999 |
Рекомендуем к прочтению | HTML |
|
8051 Microcontroller, The: Hardware, Software, and Interfacing, 2/E
by James W. Stewart and Kai Miao, DeVry Institute of Technology, Prentice Hall, 1999 |
Рекомендуем к прочтению | HTML |
|
C and the 8051 Hardware, Modular Programming & Multitasking, 2/e by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1997 |
Рекомендуем к прочтению | HTML |
|
The 8051 Microcontroller, 3/E
by I. Scott MacKenzie, University of Guelph, Prentice Hall, 1999 |
Рекомендуем к прочтению | HTML |
| Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series (pdf, 5834 kB) | Обзор | |
|
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series
(pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Development Tools | Микросхемы, конфигурируемые программно | HTML |
ADuC814 Code Examples
|
Примеры кода | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.