Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM8697:  µP Supervisor with Chip Enable Signals, Adjustable Low Line Voltage Monitor, Adjustable Watchdog Timer, Low Line, Power Fail and Watchdog Status Outputs, Reduced Power Consumption. Upgrade for ADM697

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM8696/ADM8697 supervisory circuits offer complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include µP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection and power failure warning.

The ADM8696/ADM8697 are available in 16-pin DIP and small outline packages (including TSSOP) and provide the following functions:

  1. Power-On Reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET voltage threshold is adjustable using an external voltage divider. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
  2. A Reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within specified time.
  3. Separate watchdog timeout and low line status outputs.
  4. Adjustable reset and watchdog timeout periods.
  5. A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection or to monitor a power supply other than VCC.
  6. Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS micro-processor or other low power logic (ADM8696).
  7. Write protection of CMOS RAM or EEPROM (ADM8697).

Functional Block Diagram for ADM8697

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM8696/ADM8697: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev A, 06/2010) (pdf, 196 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM8697 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть