Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM8690–ADM8695 family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection and power failure warning. The complete family provides a variety of configurations to satisfy most microprocessor system requirements.

The ADM8690, ADM8692 and ADM8694 are available in 8-pin DIP packages and provide:

  1. Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
  2. Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power logic.
  3. A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
  4. A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection or to monitor a power supply other than +5 V.

The ADM8691, ADM8693 and ADM8695 are available in 16-pin DIP and small outline packages (including TSSOP) and provide three additional functions:

  1. Write protection of CMOS RAM or EEPROM.
  2. Adjustable reset and watchdog timeout periods.
  3. Separate watchdog timeout, backup battery switchover, and low VCC status outputs.

Functional Block Diagram for ADM8691

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM8690/ADM8691/ADM8695: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 12/2011) (pdf, 357 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM8691 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM8691ANZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 3,44 $ 3,11 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARN Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 3,85 $ 3,49 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARN-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,49 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARNZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 3,44 $ 3,11 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARU Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 3,85 $ 3,49 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARU-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,49 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 3,34 $ 3,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARW Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 3,85 $ 3,49 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM8691ARWZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 3,34 $ 3,02 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть