Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8216:  Усилитель разностного сигнала с широкой полосой для измерения двунаправленных токов, синфазное напряжение до 65 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8216 – это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, который идеально подходит для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне больших синфазных напряжений. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −4 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В. AD8216 обладает шириной полосы 3 МГц и обеспечивает задержку распространения сигнала с входа на выход менее 150 нс. Это особенность делает данный усилитель идеальным выбором для задач, в которых требуется измерение быстро изменяющихся токов нагрузки.

AD8216 выпускается в корпусе SOIC. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.

Благодаря превосходной температурной стабильности статических и динамических характеристик компонент поддерживает погрешности в контуре измерения на минимальном уровне. Значения дрейфа напряжения смещения и дрейфа коэффициента усиления компонента гарантированно не превышают 20 мкВ/°C и 15 ppm/°C, соответственно.

Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.06 В до 4.9 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.

Области применения

  • Измерение тока по цепи высокого напряжения в системах
  • преобразования постоянного напряжения
    управления электрическими двигателями
    управления трансмиссией
    управления впрыском дизельного топлива
    управления двигателями
    управления подвеской
    динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Идеально подходит для измерения тока при помощи шунтов
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий от −4 В до +65 В
    Выдерживаемый от −40 В до +80 В
    Ширина полосы 3 МГц
    Задержка распространения <100 нс
  • Коэффициент усиления: 3 В/В
  • Широкий диапазон рабочих температур
    от −40°C до +125°C
  • Регулируемое выходное напряжение смещения
  • Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Дрейф напряжения смещения 10 мкВ/°C
    Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Функциональная блок-схема AD8216

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8216: High Bandwidth, Bidirectional 65 V Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 423 kB) Технические описания PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8216 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть