Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8209:  High Voltage, Precision Difference Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8209 is a single-supply difference amplifier ideal for amplifying and low-pass filtering small differential voltages in the presence of a large common-mode voltage. The input common-mode voltage range extends from −2 V to +45 V at a single +5 V supply. The AD8209 is qualified per AEC-Q100 specifications. The amplifier offers enhanced input overvoltage and ESD protection, and includes EMI filtering.

Automotive applications demand robust, precision components for improved system control. The AD8209 provides excellent ac and dc performance, minimizing errors in the application. Typical offset and gain drift in the MSOP package are less than 5 μV/°C and 10 ppm/°C, respectively. The device also delivers a minimum CMRR of 80 dB from dc to 10 kHz.

The AD8209 features an externally accessible 100 kΩ resistor at the output of the preamplifier (A1), which can be used for low-pass filtering and for establishing gains other than 14.

APPLICATIONS
  • High-side current sensing
  • - Motor controls
    - Solenoid controls
    - Power management
  • Low-side current sensing
  • Diagnostic protection

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ±8000 V HBM ESD
  • AEC-Q100 Qualified
  • EMI filters included
  • High common-mode voltage range
    −2 V to +45 V operating
    −24 V to +80 V survival
  • Buffered output voltage
  • Gain = 14 V/V
  • Low-pass filter
    (single-pole or two-pole)
  • Wide operating temperature range
    8-Lead µSOIC: −40°C to +125°C
  • Excellent AC and DC Performance
    ±1 mV voltage offset
    −5 ppm/°C typical gain drift
    80 dB CMRR minimum dc to 10 kHz

Functional Block Diagram for AD8209

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8209: High Voltage, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2013) (pdf, 311 kB) Технические описания PDF
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8209 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть