| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP1655: Dual LED Flash Driver with I2C-Compatible Interface Data Sheet (Rev 0, 06/2009) (pdf, 658 kB) | Технические описания | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market. (LED Journal, August/September 2009) |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.