Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7841:  Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7841 contains eight 14-bit, buffered voltage-output DACs on one monolithic chip. It has output voltages with a full-scale range of ±10 V from reference voltages of ±5 V. There are 3 separate differential references with buffered inputs; one for DACs A and B, one for DACs G and H and one for DACs C, D, E and F. The AD7841 accepts 14-bit parallel loaded data from the external bus into one of the input latches under the control of the WR, CS and DAC address pins, A0-A2. The DAC outputs are updated on reception of new data into the DAC registers. Each DAC output is buffered with a gain-of-two amplifier into which an external DAC offset voltage can be inserted via the DUTGND pins. The AD7841 is available in a 44-pin PQFP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Eight 14-Bit DACs in One Package
  • Voltage Outputs
  • Offset Adjust for Each DAC Pair
  • Reference Range of ±5 V
  • Maximum Output Voltage Range of ±10 V
  • ±15 V ± 10% Operation
  • Clear Function to User-Defined Voltage
  • 44-Lead MQFP Package

Functional Block Diagram for AD7841

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7841: Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev B, 01/2011) (pdf, 165 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters Обзор HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7841EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть