Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7839:  Octal 13-Bit, Parallel Input, Voltage-Output D/A Converter

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7839 contains eight 13-bit, voltage-output DACs on one monolithic chip. It has output voltages with a full-scale range of ± 10 V from reference voltages of ± 5 V. There are 3 separate differential references; one for DACs A and B, one for DACs G and H and one for DACs C, D, E and F. The AD7839 accepts 13-bit parallel loaded data from the external bus into one of the input latches under the control of the WR, CS and DAC address pins, A0-A2. The DAC outputs are updated on reception of new data into the DAC registers. Each DAC output is buffered with a gain-of-two amplifier into which an external DAC offset voltage can be inserted via the DUTGND pins. The AD7839 is available in a 44 pin PQFP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Eight 13-Bit DACs in One Package
    Voltage Outputs
    Offset Adjust for Each DAC Pair
  • Reference Range of ±5 V
    Maximum Output Voltage Range of ±10 V
    Clear Function to User-Defined Voltage
    44-Lead MQFP Package

Functional Block Diagram for AD7839

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7839: Octal 13-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev 0, 04/1999) (pdf, 153 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters Обзор HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7839EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть