Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7568 contains eight 12-bit DACs in one monolithic device. The DACs are standard current output with seperate VREF, IOUT1, IOUT2 and RFB terminals.

The AD7568 is a serial input device. Data is loaded using FSIN, CLKIN and SDIN. One address pin, A0, sets up a device address, and this feature may be used to simplify device loading in a multi-DAC environment.

All DACs can be simultaneously updated using the asynchronous LDAC input, and they can be cleared by asserting the asynchronous CLR input.

The AD7568 is housed in a space-saving 44-pin plastic quad flatback and 44-lead PLCC.

APPLICATIONS

  • Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • General Purpose Instrumentation

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Eight 12-Bit DACs in One Package
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Separate References
  • Single +5 V Supply
  • Low Power: 1 mW
  • Versatile Serial Interface
  • Simultaneous Update Capability
  • Reset Function
  • 44-Pin PQFP and PLCC

Functional Block Diagram for AD7568

Подобная продукция

  • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5415 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Serial Interface
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7568: LC2MOS Octal 12-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 241 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
AN-310: 0: Single Supply 12-Bit DAC Circuits Using the AD7568  (pdf, 233 kB) Статьи по применению PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7568 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть