Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5371:  40-канальный 14-битный ЦАП с последовательным входом и выходом по напряжению

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD5371* представляет собой 40 14-битных ЦАП в одном 80-выводном корпусе LQFP. Устройство обеспечивает буферное выходное напряжение с размахом в 4 раза большим опорного напряжения. Усиление и смещение каждого канала ЦАП может быть независимо скоректировано во избежание ошибок. Для большей гибкости устройство разделено на пять групп по восемь ЦАП. Для группы 0 можно назначить смещение равное 0, для группы 1 - равное 1, а для остальных групп, например, 2.

AD5371 способен работать в широком диапазоне напряжения питания, при положительных напряжениях питания от +9 В до +16.5 В и при отрицательных от −16.5 В до −4.5 В. Для выходного усилителя требуется запас по напряжению питания на 1.4В больше чем размах выходного сигнала при токе нагрузки 1 мА.

AD5371 оборудован скоростным последовательным интерфесом, который поддерживает стандарты SPI, QSPI™, MICROWIRE™, а также поддерживает частоту до 59 МГц. Кроме того, устройство имеет 100МГц дифференциальный сигнальный интерфейс малого напряжения (LVDS).

Регистры АЦП усовершенствованы и способны принимать новые типы данных. Выходы всех ЦАП могут быть одновременно обновлены с использованием пролграмной функции LDAC. Каждый канал имеет специальный корректирующий регистр для управления усилением и смещением.

Каждый выходной канал ЦАП усиливается и буферизуется на крстале перед внешним входом SIGGND. Выходы ЦАП также могут быть подключены к SIGGND через вход обнуления выходного регистра CLR.

Области применения

  • Установка уровня в автоматическом тестовом оборудовании
  • Переменные оптические аттенюаторы
  • Оптические коммутаторы
  • Промышленные системы управления
  • Измерительная техника
*Защищен патентом США 5969657; также поданы заявки на другие патенты.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 40-канальный ЦАП в 80-выводном корпусе LQFP и корпусе CSP-BGA со 100 шариковыми контактами
  • Гарантированно монотонная характеристика до 14 бит
  • Максимальный размах выходного напряжения 4 × VREF (20 В)
  • Номинальный размах выходного напряжения от -4 В до +8 В
  • Функция системной калибровки с возможностью пользовательского управления смещением и коэффициентом усиления
  • Функция сброса сигнала в определяемый пользователем уровень SIGGNDx
  • Доступно несколько независимых вариантов размаха выходного сигнала
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD5371

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5371: 40-Channel, 14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 03/2008) (pdf, 644 kB) Технические описания PDF
AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) Статьи по применению PDF
AD536x, AD537x Family Product Selection Guide Product Selection Guide HTML
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005)
Обзоры продукции HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters Обзор HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD536x_7x Voltage Calculator
This design assistant will allow you to calculate the output voltage of the AD536x and AD537x series of DAC's, based on various configurations of the registers within.
Помощь в разработке HTML
AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5371 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5371EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть