| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS652: ±250°/sec Yaw Rate Gyro Preliminary Data Sheet (Rev A, 07/2010) (pdf, 334 kB) | Технические описания | |
| AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes (pdf, 78 kB) | Статьи по применению | |
| UG-153: Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro (pdf, 77 kB) | Руководства пользователей | |
| What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where would you use an accelerometer? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where would you use a gyroscope? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are the major error sources for inertial sensors? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is the limit of resolution of an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| I need finer resolution. What do I do? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.