| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS620: ±300°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev B, 09/2010) (pdf, 552 kB) | Технические описания | |
|
UG-149: Evaluation Board User Guide for ADXRS620
(pdf, 83 kB)
Evaluating the ±300°/Sec, Single Chip Rate Gyro |
Руководства пользователей | |
|
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications. (Sensors, 1/1/2010 |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.