Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL78:  Одноосевой акселерометр iMEMS® для измерения больших ускорений

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL78 - это малопотребляющий, полнофункциональный одноосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов, реализованный на одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения продукта (ось X/ось Y) составляет ±35 g, ±50 g или ±70 g (минимум). ADXL78 способен измерять как динамическое (вызванное вибрацией), так и статическое (вызванное гравитацией) ускорение.

ADXL78 изготавливается по разработанной компанией Analog Devices технологии производства поверхностных микроэлектромеханических систем (МЭМС) iMEMS® четвертого поколения, обеспечивающей улучшенные показатели и меньшую стоимость. Этот продукт, предназначенный, в первую очередь, для применения в системах управления передними и боковыми автомобильными подушками безопасности, представляет собой полнофункциональное, эффективное с экономической точки зрения решение, которое может представлять интерес для широкого спектра задач.

ADXL78 обеспечивает высокую точность измерения и стабильность характеристик в автомобильном температурном диапазоне. Компонент имеет функцию самотестирования с полным исследованием всех механических и электрических элементов датчика, которая активируется подачей цифрового сигнала на один внешний вывод.

ADXL78 выпускается в 8-выводном керамическом корпусе LCC с габаритами 5 мм × 5 мм × 2 мм.

    Области применения
  • Контроль вибраций
  • Обнаружение столкновений в автомобилях
  • Обнаружение ударов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональная система измерения ускорения в одной монолитной ИМС
  • Доступные диапазоны полной шкалы измерения: ±35 g, ±50 g и ±70 g
  • Полностью дифференциальная архитектура датчика и схем преобразования обеспечивает высокую устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
  • Корпус, устойчивый к воздействию окружающей среды
  • Полное самотестирование механической структуры и электрических схем под управлением цифровой команды
  • Выходной сигнал изменяется пропорционально напряжению питания (логометрический режим)
  • Измерительные оси ориентированы в плоскости кристалла
  • Высокая линейность (0.2% от полной шкалы)
  • Нижняя граница частотной характеристики - 0 Гц
  • Низкий шум
  • Малый потребляемый ток (1.3 мА)
  • Двухполюсный фильтр Бесселя, частота среза 400 Гц

Функциональная блок-схема ADXL78

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL78: Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 185 kB) Технические описания PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) Статьи по применению PDF
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part II) Videos HTML
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part I) Videos HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL78 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD22279-A Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 3000 $ 0,00 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22279-A-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 250 $ 6,32 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22280 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 3000 $ 6,32 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22280-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 250 $ 6,32 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22281 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 3000 $ 0,00 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22281-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Comm. Reel, 250 $ 6,32 $ 5,58 E  Используемые материалы PCN Купить
AD22300 Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 Comm. Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,00 E  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD22301 Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 Comm. Reel, 3000 $ 6,32 $ 5,58 E  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть