Добавить в Мастер Структурных Схем

ADXL327:  Миниатюрный, малопотребляющий трехосевой акселерометр, диапазон измерения ±2 g

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL327 - это миниатюрный малопотребляющий, полнофункциональный трехосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов. Минимальный диапазон полной шкалы измерения продукта составляет ±2 g. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением, ударами или вибрацией.

Ширина полосы акселерометра регулируется пользователем при помощи конденсаторов CX, CY и CZ, подключаемых к выводам XOUT, YOUT и ZOUT. В зависимости от требований приложения ширина полосы может выбираться в диапазоне от 0.5 Гц до 1600 Гц для осей X и Y и от 0.5 Гц до 550 Гц для оси Z.

ADXL327 выпускается в миниатюрном, низкопрофильном 16-выводном пластиковом корпусе LFCSP_LQ (lead frame chip scale package) с габаритами 4 мм × 4 мм × 1.45 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Измерение по трем осям
  • Миниатюрный, низкопрофильный корпус LFCSP,
    4 мм × 4 мм × 1.45 мм
  • Малый потребляемый ток: 350 мкА, тип.
  • Однополярное питание: от 1.8 В до 3.6 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
  • Превосходная температурная стабильность
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора на ось
  • Соответствует требованиям RoHS/WEEE

Функциональная блок-схема ADXL327

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL327: Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 08/2009) (pdf, 200 kB) Технические описания PDF
AN-1057: Применение акселерометра для измерения отклонения  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL327Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.