Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL278:  Компактный, малопотребляющий двухосевой акселерометр iMEMS® с аналоговым выходом для измерения больших ускорений

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL278 - это малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов, реализованный на одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения продукта (ось X/ось Y) составляет ±35 g/±35 g, ±50 g/ ±50 g или ±70 g/±35 g (минимум). ADXL278 способен измерять как динамическое (вызванное вибрацией), так и статическое (вызванное гравитацией) ускорение.

Акселерометр ADXL278 изготавливается по технологии производства поверхностных микроэлектромеханических систем (МЭМС) iMEMS® компании Analog Devices четвертого поколения, обеспечивающей улучшенные показатели и меньшую стоимость. Этот продукт, предназначенный, в первую очередь, для применения в системах управления передними и боковыми автомобильными подушками безопасности, представляет собой полнофункциональное, эффективное с экономической точки зрения решение, которое может представлять интерес для широкого спектра задач.

ADXL278 обеспечивает высокую точность измерения и стабильность характеристик в автомобильном температурном диапазоне. Компонент имеет функцию самотестирования с полным исследованием всех механических и электрических элементов датчика, которая активируется подачей цифрового сигнала на один внешний вывод.

ADXL278 выпускается в 8-выводном керамическом корпусе LCC с габаритами 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения
  • Контроль вибраций
  • Обнаружение столкновений в автомобилях
  • Обнаружение ударов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Полнофункциональная двухосевая система измерения ускорения в одной монолитной ИМС
    • Доступные диапазоны полной шкалы измерения: ±35g/±35g, ±50g/±50g и ±70g/±35g
    • Полностью дифференциальная архитектура датчика и схем преобразования обеспечивает высокую устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
    • Корпус, устойчивый к воздействию окружающей среды
    • Полное самотестирование механической структуры и электрических схем под управлением цифровой команды
    • Выходной сигнал изменяется пропорционально напряжению питания (логометрический режим)
    • Измерительные оси ориентированы в плоскости кристалла
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема ADXL278

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADXL278 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD22284-A Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22284-A-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 250 $ 8,88 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22285 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 $ 8,88 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22285-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 250 $ 8,88 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22286 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22286-R2 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 250 $ 8,88 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    AD22302 Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 $ 8,75 $ 7,84 E  Используемые материалы PCN Купить
    ADW22284ZC Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 - - E  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
    ADW22286ZB Статус: Prodn 8 ld LCC 8 Ind Reel, 3000 - - E  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть