Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL193:  Одноосевой акселерометр iMEMS® для измерения больших ускорений

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL193 - это миниатюрный (керамический корпус LCC с габаритами 5 мм x 5 мм x 2 мм), малопотребляющий (ток 1.5 мА при 5 В), одноосевой акселерометр iMEMS®, предназначенный для измерения ударных нагрузок и вибраций с ускорением в диапазоне ±120g или ±250g. Для заказа доступны три модели, включая AD22282-A-R2 (±120g) и AD22283-B-R2 (±250g). Эти продукты предназначены для использования в разнообразных задачах обнаружения аварий/ударов, например, в автомобильных системах управления подушками безопасности, а также медицинском, промышленном и спортивном оборудовании.

Области применения:

  • Обнаружение аварий или столкновений
  • Контроль уровня вибраций
  • Обнаружение ударов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Полнофункциональная система измерения ускорения в одной монолитной ИМС
    • Доступны варианты с диапазоном полной шкалы ±120g или ±250g
    • Полностью дифференциальная архитектура датчика и схем преобразования обеспечивает высокую устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
    • Устойчивый к воздействию окружающей среды корпус
    • Полное самотестирование механической структуры и электрических схем под управлением цифровой команды
    • Выходной сигнал изменяется пропорционально напряжению питания (логометрический режим)
    • Измерительная ось ориентирована в плоскости кристалла
    • Высокая линейность (погрешность 0.2% от полной шкалы)
    • Нижняя граница частотной характеристики - 0 Гц
    • Низкий шум
    • Малый потребляемый ток (1.5 мА)
    • Двухполюсный фильтр Бесселя, частота среза 400 Гц

    Функциональная блок-схема ADXL193

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADXL193: Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 174 kB) Технические описания PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
    AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) Статьи по применению PDF
    Accelerometers--Fantasy & Reality
    (Analog Dialogue, May 2009)
    Технические статьи HTML
    Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
    What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADXL193 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть