Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL180:  Конфигурируемый акселерометр iMEMS® для измерения больших ускорений

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Акселерометр iMEMS® ADXL180 – это конфигурируемый, одноосевой, интегрированный датчик, с помощью которого можно создавать недорогие решения для систем управления фронтальными и боковыми подушками безопасности. Данные об ускорении посылаются в управляющий модуль через цифровой двухпроводной интерфейс токовой петли. Протокол связи является программируемым, что обеспечивает совместимость с различными стандартами интерфейсных шин, используемыми в автомобильной промышленности.

Диапазон измерения ускорений (g) является конфигурируемым. Значения полной шкалы измерения могут изменяться в интервале от ±50 g до ±500 g. Ширина полосы интегрированного фильтра нижних частот третьего порядка с характеристикой Бесселя также является конфигурируемой и может устанавливаться равной 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц и 800 Гц.

Передача показаний ускорения, оцифровываемых 10-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), в управляющий модуль может выполняться словами с разрядностью 8 или 10 бит. Каждый компонент обладает уникальным электронным серийным номером. Продукт имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий диапазон измерений: от 50 g до 500 g
  • Регулируемая ширина полосы фильтра: от 100 Гц до 800 Гц
  • Конфигурируемый протокол связи
    Двухпроводной интерфейс шины с передачей токов
  • Выбираемое разрешение данных датчика: 8 или 10 бит
  • Непрерывная автоматическая коррекция нуля
  • Полностью дифференциальные датчик и схема интерфейса
    Высокая устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
  • Функция самотестирования датчика
  • Напряжение питания от 5.0 В до 14.5 В
  • 8 бит пользовательской однократно программируемой памяти (OTP)
  • 32-разрядный электронный серийный номер
  • Возможность подключения к шине двух устройств

Функциональная блок-схема ADXL180

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL180 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть