Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL001:  Высококачественный широкополосный акселерометр iMEMS®

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL001 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями акселерометров, обеспечивая высокую точность измерения и широкую полосу. Данный компонент идеально подходит для промышленных, медицинских и военных применений, в которых важны широкая полоса, малые габариты, низкое энергопотребление и стабильное функционирование с высокой точностью.

Применение патентованной компанией Analog Devices технологии iMEMS® пятого поколения позволяет ADXL001 обеспечивать желаемый динамический диапазон от ±70 g до ±500 g и ширину полосы измерения 22 кГц. Выходной сигнал акселерометра пропускается через широкополосный преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный, который позволяет в полной мере использовать механические возможности датчика.

Компонент может работать с напряжениями питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В.

ADXL001 также имеет вывод самотестирования (ST, self-test), подача активного сигнала на который запускает проверку всей электромеханической сигнальной цепочки акселератора.

ADXL001 выпускается в 8-контактном корпусе LCC промышленного стандарта и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C).

Области применения

  • Контроль вибраций
  • Обнаружение ударов
  • Спортивное диагностическое оборудование
  • Медицинская измерительная техника
  • Контроль параметров в промышленности

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высококачественный акселерометр Возможные диапазоны измерения ±70 g, ±250 g и ±500 g
    Структура с резонансной частотой 22 кГц
    Высокая линейность: 0.2% от полной шкалы
    Низкий шум: 4·10-3 g/√Hz
  • Измерительная ось ориентирована в плоскости кристалла
  • Нижняя граница частотной характеристики – 0 Гц
  • Полностью дифференциальная обработка сигнала
  • Высокая устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
  • Полное самотестирование электромеханической структуры
  • Выходной сигнал изменяется пропорционально напряжению питания (логометрический режим)
  • Сохранение информации о скорости при перегрузке высоким ускорением
  • Низкий потребляемый ток: 2.5 мА, тип.
  • 8-контактный герметичный керамический корпус LCC

Функциональная блок-схема ADXL001

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL001: High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 02/2010) (pdf, 526 kB) Технические описания PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) Статьи по применению PDF
MEMS Inertial Sensor Enabled Head Impact Telemetry System
The demo features a football concussion analysis system by Simbex Corporation. Each helmet contains 6 high g accelerometers, a DSP and transmitter. A laptop receives data wirelessly, does the analysis and displays magnitude and direction of the hit.
Videos HTML
Sonic Nirvana: Using MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
(Analog Dialogue, Vol. 43, February 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
Accelerometers--Fantasy & Reality
(Analog Dialogue, May 2009)
Технические статьи HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL001 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL001-250Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,90 Да -
EVAL-ADXL001-500Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,90 Да -
EVAL-ADXL001-70Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,90 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть