NI LabVIEW Driver for ADIS16365
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16365.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
ADIS16360/ADIS16365: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev E, 09/2012) (pdf, 464 kB)
|
Технические описания | |
| AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips (pdf, 88 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips (pdf, 107 kB) | Статьи по применению | |
| UG-363: ADISUSB User Guide (pdf, 671 kB) | Руководства пользователей | |
| iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure (pdf, 1521 kB) | Обзор | |
| Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.