Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16364:  Прецизионный трехосевой инерциальный датчик

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADIS16364 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16364, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерений в диапазоне температур от −20°C до +70°C.

ADIS16364 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Благодаря совместимости по выводам с компонентами семейства ADIS1635x и идентичному корпусу, данный компонент может быть использован для модернизации существующих систем на основе этого семейства при небольшом изменении программного обеспечения управляющих процессоров.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±5 g
  • Запуск и функционирование в автономном режиме
    Время запуска 180 мс, внешнее конфигурирование не требуется
  • Стандартный цифровой последовательный интерфейс SPI
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей, Температурный диапазон калибровки от −20°C до +70°C
  • Цифровое управление коррекцией смещения
  • Цифровое управление частотой дискретизации
    Внутренний тактовый сигнал до 819.2 SPS
    Внешний тактовый сигнал до 1200 SPS
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16364

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16364
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16364.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16364: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev E, 09/2012) (pdf, 429 kB) Технические описания PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
Anybots Case Study Customer Case Studies HTML
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16364 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16364/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16364/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 610,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть