Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16334:  Низкопрофильный инерциальный датчик с шестью степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16334 iSensor® ¬- это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16334, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической, обеспечивающие высокую точность измерений в температурном диапазоне от −20°C до +70°C.

ADIS16334 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 22 мм × 33 мм × 11 мм и компактным соединительным интерфейсом.

Области применения
  • Медицинские измерительные приборы
  • Робототехника
  • Управление платформами
  • Навигация

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    -- ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    -- Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений:
    ±5 g
  • Широкая полоса: 330 Гц
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    -- Не требует внешних команд конфигурирования
    -- Время запуска: 180 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    -- Температурный диапазон калибровки: от −20°C до +70°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Функции программного управления
    -- Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    -- Регулируемая длина КИХ фильтра с окном Бартлетта
    -- Цифровой ввод/вывод: готовность данных, индикатор тревоги, линии общего назначения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16334

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16334: Low Profile Six Degree of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 468 kB) Технические описания PDF
AN-1146: ADIS16334 Mounting/Mechanical Design Guidelines and Examples  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
MEMS Sensors: When GPS Is Not Enough
EETimes, 02-11
Технические статьи HTML
MS-2151: Precision MEMS Sensors Enable New Navigation Applications  (pdf, 167 kB) Технические статьи PDF
Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. Техническая периодика HTML
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
OrthAlign Customer Success Story Customer Case Studies HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16334 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16334/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16334/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 610,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть