Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16223:  Цифровой трехосевой датчик вибраций

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16223 iSensor® – это трехосевая цифровая подсистема измерения вибраций, которая совмещает в себе измерительные элементы, выполненные по передовой технологии iMEMS®, схемы обработки сигнала и сбора данных, а также удобный последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI). Порт SPI и буфер данных обеспечивают удобный доступ к точным показаниям широкополосного датчика. Благодаря резонансной частоте датчика 22 кГц и частоте дискретизации 72.9 kSPS компонент хорошо подходит для большинства задач диагностики механизмов. Программируемый цифровой фильтр может быть настроен для выполнения низкочастотной или полосовой фильтрации.

Система оцифровки данных работает от внутреннего тактового сигнала, что избавляет от необходимости применения внешнего источника синхронизации. Сбор данных может осуществляться в четырех различных режимах с различными вариантами конфигурируемого пользователем условия запуска. В ручном режиме пользователь может инициировать запуск сбора данных программно и при помощи аппаратных входов. В автоматическом режиме сбор данных инициируется циклически с программируемым интервалом времени. В режиме событийного управления сбором данных оцифровка данных происходит непрерывно, а накопление данных для обработки начинается при выполнении программируемого пользователем условия. В расширенном режиме выполняется захват утроенного объема данных по одной оси.

ADIS16223 также выдает показания цифрового датчика температуры, измерения напряжения питания и значения пикового уровня выходного сигнала.

ADIS16223 выпускается в виде модуля, имеющего габариты 15 мм × 15 мм × 15 мм, с резьбовым отверстием для крепления к монтажной шпильке #10-32. Двухрядный, 14-контактный гибкий соединитель с шагом между выводами 1 мм упрощает установку и подключение компонента. Компонент работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.


Области применения
  • Анализ вибраций
  • Обнаружение и регистрация ударов
  • Контроль соблюдения рабочих условий
  • Диагностика механизмов
  • Измерительные и диагностические системы
  • Системы безопасного отключения
  • Обнаружение несанкционированного доступа, охранные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Цифровой трехосевой датчик вибраций, диапазон измерений ± 70 g
  • Широкая полоса, резонансная частота 22 кГц
    Равномерная частотная характеристика в полосе до 10 кГц
  • Программируемые цифровые фильтры для уменьшения уровня шума
  • Функция сбора данных
    3 канала по 1024 отсчета, внутренняя частота дискретизации 79.2 kSPS

Режимы сбора данных для контроля состояния механизмов

  • Ручной: Ранняя базовая диагностика/подтверждение работоспособности
    Автоматический: Периодическая проверка для обнаружения изменения характеристик в середине цикла эксплуатации
  • Событийный: Контроль критичных парамеиров на заключительном отрезке цикла эксплуатации
    Расширенный: Утроение объема записываемых данных для одной оси
  • Цифровое измерение температуры и напряжения питания
  • Программное управление
    Управление режимом сбора данных и частотой дискретизации
    Ввод/вывод: готовность данных, индикатор тревоги, запуск сбора данных, ввод/вывод общего назначения
  • Четыре настройки сигнализации тревоги с регулируемыми порогами
    Самотестирование с цифровым запуском
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Серийный номер и идентификатор (ID) устройства
  • Работа от одного напряжения питания: 3.15 В - 3.6 В
  • Рабочий температурный диапазон: от -40 до +125 °C
  • Корпус с габаритами 15x15x15 мм и гибким соединительным интерфейсом

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16223: Digital Tri-axial Vibration Sensor (Rev 0, 06/2010) (pdf, 677 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Power Cycling 101: Optimizing Energy Use in Advanced Sensor Products
(Analog Dialogue, August 2010)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16223 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16223/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16223/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 310,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть