Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16135:  Прецизионный датчик угловой скорости, диапазон ±300°/с

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16135 iSensor® - это высококачественная цифровая измерительная подсистема, которая работает автономно и не требует пользовательского конфигурирования для формирования точных показаний угловой скорости. Благодаря таким достоинствам, как низкая плотность шума, широкая полоса пропускания и превосходная стабильность смещения нуля в установившихся рабочих условиях, данный компонент представляет интерес, например, в задачах управления платформами, навигации, робототехнике и медицинской измерительной технике.

Эта измерительная подсистема совмещает в себе передовую технологию iMEMS® и средства аналогового преобразования сигнала, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствительность и смещение всей цепочки обработки сигнала датчика подвергаются заводской калибровке в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. В результате каждый экземпляр ADIS16135 обладает собственными уникальными формулами коррекции, обеспечивающими высокую точность измерений после установки компонента. Эта заводская калибровка позволяет полностью исключить процедуру системной калибровки в некоторых системах и значительно упростить ее в остальных случаях.

ADIS16135 оцифровывает данные с частотой до 2048 отсчетов в секунду (SPS) и имеет фильтр усреднения/децимации, позволяющий оптимизировать соотношение между шириной полосы и уровнем шума. Последовательный периферийный интерфейс (SPI, serial peripheral interface) и набор внутренних регистров упрощают доступ к настройкам конфигурации и откалиброванным измерениям датчика во встраиваемых процессорных платформах.

Корпус, обладающий габаритами 36 мм × 44 мм × 14 мм, имеет четыре отверстия для простого механического соединения при помощи винтов M2 (или винтов стандартного размера 2-56) и стандартный 24-контактный двухрядный соединительный разъем с шагом между контактами 1 мм для электрического подключения к печатной плате или кабельной системе. Рабочий температурный диапазон ADIS16135 составляет от −40°C до +105°C.


Области применения
  • Прецизионные измерения
  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация промышленных транспортных средств
  • Измерения при бурении скважин
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Цифровой гироскоп, диапазон измерений ±300°/с
  • Стабильность смещения в установившемся состоянии ~6°/час
    ~11°/час в диапазоне температур от −40°C до +85°C
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 181 мс; время восстановления из режима сна: 5 мс
  • Заводская калибровка чувствительности и смещения
  • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Широкая полоса: 335 Гц
  • Встроенный датчик температуры

Программное управление

  • Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
  • Цифровые фильтры: КИХ фильтр Бартлетта, усредняющий/децимирующий фильтр
  • Внутренняя частота дискретизации: до 2048 SPS
  • Цифровой ввод/вывод: сигнал готовности данных, индикатор тревоги, линии ввода/вывода общего назначения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16135

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16135: ±300°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 422 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16135 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16135/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16135BMLZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 949,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть