Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16485:  Инерциальный датчик с шестью степенями свободы и повышенной стабильностью

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16485 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16485, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа).

В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.

ADIS16485 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивает простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.

ADIS16485 имеет такие же габариты посадочного места и систему подключения, как и ADIS16375/ADIS16488, что значительно упрощает процедуру модернизации системы. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и имеет стандартный соединительный интерфейс.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Контроль за перемещениями персонала
  • Измерительная техника
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп, динамический диапазон ±450°/с
    -- Погрешность ортогональности осей <±0.05°
    -- Стабильность смещения в установившихся рабочих условиях 6°/час
    -- Случайный уход по углу 0.3°/√час
    -- Нелинейность 0.01%
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерения ±5 g
  • Выходы приращения угла и приращения ускорения по трем осям
  • Короткое время запуска, ~500 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    -- Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +70°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Информацию о других особенностях см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16485

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16480 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16485 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть