Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16407:  Инерциальный датчик с десятью степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16407 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр, трехосевой магнетометр и датчик давления. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16407, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, обеспечивающие высокую точность измерений.

ADIS16407 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс сбора данных и конфигурирования.

Конфигурация выводов ADIS16407 позволяет использовать его в существующих системах, основанных на компонентах семейств ADIS1635x, ADIS1636x и ADIS1640x. Он выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и стандартным соединительным интерфейсом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    -- ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    -- Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений: ±18 g
  • Трехосевой цифровой магнетометр, диапазон измерений: ±2.5 гаусса
  • Цифровой датчик давления, диапазон измерений 10 – 1200 мбар
    -- Откалиброванный диапазон измерений: 100 – 1100 мбар
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    -- Не требует внешних команд конфигурирования
    -- Время запуска: 220 мс, время восстановления из режима сна 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    -- Температурный диапазон калибровки:
    от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16407

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16407: Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev C, 10/2011) (pdf, 451 kB) Технические описания PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16407 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16407/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16407/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 799,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть