Добавить в Мастер Структурных Схем

ADIS16367:  Инерциальный датчик с шестью степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16367 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16367, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивает высокую точность измерений в диапазоне температур от −20°C до +70°C. ADIS16367 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Благодаря совместимости по выводам с компонентами семейства ADIS1635x и идентичному корпусу, данный компонент может быть использован для модернизации существующих систем на основе этого семейства при небольшом изменении программного обеспечения управляющих процессоров.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    ±300°/с, ±600°/с, ±1200°/с
    Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений:
    ±18 g
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 180 мс
    Время восстановления из режима сна: 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Широкая полоса: 330 Гц
  • Встроенный датчик температуры
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема

Функциональная блок-схема ADIS16367
Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16367: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 476 kB) Технические описания PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: Краткое руководство по IMU iSensor® и советы по оптимизации смещения  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADIS16IMU1/PCBZ Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16IMU1/PCBZ Статус: Prodn Breakout Board $ 69,00 Да -
EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть