Добавить в Мастер Структурных Схем

ADIS16305:  Прецизионный датчик с четырьмя степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16305 iSensor® ¬- это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16305, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической, обеспечивающие высокую точность измерений в широком диапазоне рабочих условий.

ADIS16305 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. ADIS16305 совместим по выводам с компонентами семейств ADIS1635x, ADIS1636x и ADIS1640x.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 31 мм × 8 мм и стандартным соединительным интерфейсом, который допускает установку в горизонтальном или вертикальном положении.


Области применения
  • Медицинские измерительные приборы
  • Робототехника
  • Управление платформами
  • Навигация

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±3 g
  • Широкая полоса: 330 Гц
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 180 мс
    Время восстановления из режима сна: 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
  • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Функции программного управления
    Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    Регулируемая длина КИХ фильтра с окном Бартлетта
    Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16305: Precision Four Degrees of Freedom Sensor Data Sheet (Rev A, 06/2014) (pdf, 415 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16305/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16305/PCBZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 220,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.