| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS800: High Performance, SPI Digital Output, Angular Rate Sensor (Rev SpB, 08/2011) (pdf, 64 kB) | Технические описания | |
|
Shock and Vibration Rejection of MEMS Gyroscopes
The gyroscope demo presents 2 ADI MEMS gyros (ADXRS800, ADXRS450) and 2 competitor gyros. Watch the output of each gyro in response to the applied rate of rotation. Shown is the superior shock and vibration rejection performance of ADI’s gyros. |
Videos | HTML |
| UG-154: ADXRS800 Sensor Evaluation System (pdf, 1219 kB) | Руководства пользователей | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.