Семейство гироскопов с ослаблением вибраций и низким уровнем шума для измерения скорости по углу рыскания ADXRS64x предназначено для модернизации существующих проектов на основе компонентов семейства ADXRS62x.
ADXRS649 имеет идентичный корпус и совместим по выводам с гироскопами семейства ADXRS62x, обеспечивая при этом максимальный доступный на сегодняшний день диапазон измеряемых угловых скоростей (±20000°/с) и короткое время запуска при включении питания (3мс). Диапазон измерения может быть расширен до ±50000°/с путем добавления внешнего резистора. Компонент идеально подходит для задач, в которых требуется исключительно широкий диапазон измеряемых угловых скоростей.
ADXRS649 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием комбинации патентованной технологии поверхностной механической микрообработки и технологии серийного производства ИМС BiMOS компании Analog Devices. Применение этих технологий позволило создать полнофункциональный гироскоп на одном кристалле. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения, что позволяет ADXRS649 обеспечивать высокую точность измерения угловой скорости в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.
Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Ширина полосы задается внешним конденсатором. Диапазон измерения можно расширить до ±50,000°/с путем добавления внешнего резистора.
Малый потребляемый ток (3.5 mA) обеспечивает очень низкое общее энергопотребление, а крайне малое время запуска (3 мс) позволяет максимально быстро получать достоверные показания после включения питания. ADXRS649 может работать от пары круглых батареек типа CR2032 в течение трех месяцев при частоте обновления показаний 10 отсчетов в секунду.
Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS649 выпускается в корпусе CBGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Спортивный инвентарь
- Промышленные системы
- Стабилизация платформ
- Тахометры для измерения высоких скоростей вращения