| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS642: Vibration Rejecting ±250°/s Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 194 kB) | Технические описания | |
| UG-262: Evaluating the ±250°/Sec, High Vibration Rejection, Analog Output Yaw Rate Gyroscope (pdf, 79 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | Технические статьи | |
|
ADI Ups Ante in High-Precision MEMS Gyros
EETimes, 03-11 |
Технические статьи | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.