| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS624: ±50°/s Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 09/2010) (pdf, 524 kB) | Технические описания | |
|
UG-152: Evaluation Board User Guide ADXRS624
(pdf, 83 kB)
Evaluating the ±50°/Sec, Single Chip Rate Gyro |
Руководства пользователей | |
|
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications. (Sensors, 1/1/2010 |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.