| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADIS16136: ±450°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 413 kB) | Технические описания | |
| INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012 (pdf) | Технические статьи | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.