Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16133:  Прецизионный датчик угловой скорости, диапазон ±1200°/с

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16133 iSensor® - это высококачественная цифровая подсистема измерения угловой скорости, которая работает автономно и не требует пользовательского конфигурирования для формирования точных показаний. Ключевыми достоинствами компонента являются низкая плотность шума, широкая полоса, малое изменение параметров в зависимости от температуры и превосходная стабильность в установившихся рабочих условиях. Все эти особенности непосредственно влияют на критические показатели качества в задачах стабилизации платформ и навигации, робототехнике и медицинских измерительных системах.

Эта измерительная подсистема совмещает в себе передовую технологию iMEMS® и средства аналогового преобразования сигнала, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствительность и смещение всей цепочки обработки сигнала датчика подвергаются заводской калибровке в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. В результате каждый экземпляр ADIS16133 обладает собственными уникальными формулами коррекции, обеспечивающими высокую точность измерений после установки компонента в систему. Эта заводская калибровка позволяет полностью исключить процедуру системной калибровки в некоторых системах и значительно упростить ее в остальных случаях. ADIS16133 производит оцифровку сигнала с частотой до 2048 отсчетов в секунду (SPS) и имеет фильтр усреднения/децимации, позволяющий оптимизировать соотношение между шириной полосы и уровнем шума. Последовательный периферийный интерфейс (SPI, serial peripheral interface) и набор внутренних регистров упрощают доступ к настройкам конфигурации и откалиброванным измерениям датчика во встраиваемых процессорных платформах.

Корпус, обладающий габаритами 36 мм × 44 мм × 14 мм, имеет четыре отверстия для простого механического соединения при помощи винтов M2 (или винтов стандартного размера 2-56) и стандартный 24-контактный двухрядный соединительный разъем с шагом между контактами 1 мм для электрического подключения к печатной плате или кабельной системе. Рабочий температурный диапазон ADIS16133 составляет от −40°C до +105°C.


Области применения
  • Прецизионные измерения
  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация промышленных транспортных средств
  • Измерения при бурении скважин
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Цифровой гироскоп, диапазон измерений ±1200°/с
  • Стабильность смещения в установившемся состоянии ~6°/час
    ~11°/час в диапазоне температур от −40°C до +85°C
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 181 мс
    Время восстановления из режима сна: 4.7 мс
  • Заводская калибровка чувствительности и смещения
  • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Широкая полоса: 335 Гц
  • Встроенный датчик температуры
  • Программное управление
    Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    Обсуждение других возможностей см. в техническом описании
  • Работа от одного напряжения питания: 4.85 В - 5.15 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16133: ±1200°/sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 408 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16133 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть