Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL212:  Недорогой двухосевой акселерометр, диапазон измерения ±2g

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADXL212 - это прецизионный, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр с выходными сигналами в формате с импульсной модуляцией, реализованный в виде одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения ADXL212 равен ±2g. Компонент способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение. Типичный шумовой порог составляет всего 110·10-6 g/√Гц, что позволяет выделять сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц). Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XOUT и YOUT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложение значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 2.5 кГц. ADXL212 выпускается в 8-контактном герметичном корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высококачественный, однокристальный двухосевой акселерометр
  • Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
  • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
    Низкое энергопотребление: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
  • Низкая погрешность чувствительности
    Рабочий температурный диапазон от –40°C до +125°C
  • Цифровые выходы с широтно-импульсной модуляцией
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
  • Однополярное питание
  • Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
  • Соответствует требованиям RoHS
    Совместим с технологиями свинцовой и бессвинцовой пайки

Функциональная блок-схема ADXL212

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXL212: Precision ±2 g Dual Axis,PWM Output Accelerometer (Rev 0, 06/2011) (pdf, 256 kB) Технические описания PDF
UG-315: Evaluating the ±2 g, Dual Axis, PWM Output Accelerometer  (pdf, 97 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXL212 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL212Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,31 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть