Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16227:  Цифровой трехосевой датчик вибраций с анализом БПФ и внутренней памятью

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16227 iSensor® - это полнофункциональная подсистема измерения вибраций на основе комбинации широкополосного трехосевого акселерометра и продвинутых средств обработки сигнала во временной и частотной областях. Функции обработки сигнала во временной области включают в себя программируемый децимирующий фильтр и возможность выбора пользователем оконной функции. Функции обработки сигнала в частотной области включают в себя алгоритм вещественного БПФ на 512 точек, выполняемый по каждой оси измерения, и усреднение результатовБПФ, которое позволяет уменьшить изменения шумового порога и повысить разрешение. Подсистема памяти, рассчитанная на хранение 14 выборок БПФ, дает пользователю возможность отслеживать изменения сигнала в частотной области во времени, а также производить сбор и анализ БПФ с несколькими различными настройками децимирующего фильтра.

Благодаря резонансной частоте датчика 22 кГц и частоте дискретизации 100.2 kSPS компонент хорошо подходит для различных задач диагностики механизмов. Алюминиевый сердечник обеспечивает превосходную механическую связь с датчиками ускорениями, выполненными по технологии МЭМС. Выборка данных и работа системы обработки сигнала во всех режимах управляются внутренним тактовым сигналом, что избавляет от необходимости во внешнем источнике синхронизации. Сбор данных может осуществляться в трех режимах, удовлетворяющих потребностям самых разнообразных приложений.

Порт SPI и буфер данных обеспечивают удобный доступ к точным результатам измерений широкополосного датчика. ADIS16227 также выдает показания цифрового датчика температура и измерения напряжения питания.

ADIS16227 выпускается в виде модуля, имеющего габариты 15 мм × 15 мм × 15 мм, с резьбовым отверстием для крепления к монтажной шпильке 10-32 UNF. Двухрядный, 14-контактный гибкий соединитель с шагом между выводами 1 мм упрощает установку и подключение компонента. ADIS16227 совместим по габаритам и выводам с ADIS16223. Он работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Анализ вибраций
  • Контроль соблюдения рабочих условий
  • Диагностика механизмов
  • Измерительные и диагностические системы
  • Системы безопасного отключения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой датчик вибраций с обработкой в частотной области
  • Цифровой акселерометр, диапазон измерений ± 70 g
    Цифровая регулировка диапазона: 1 g, 5 g, 20 g, 70 g
  • Частота дискретизации: 100.2 кГц, 4 варианта коэффициента децимации
  • Вещественный алгоритм БПФ, 512 точек, по всем трем осям (x, y, z)
    Оконные функции: прямоугольное, окно Хэннинга, окно с плоской вершиной
    Программируемое усреднение БПФ: до 256 усреднений
  • Память, 16 выборок БПФ по всем трем осям (x, y, z)
  • Программируемые сигналы тревоги, 6 спектральных диапазонов
    Двухуровневые настройки для задания условий предупреждения и выхода из строя
    Регулируемая задержка отклика для уменьшения ложных срабатываний тревоги
  • Режимы внешнего запуска: управление от SPI, таймера, внешнего сигнала
  • Захват нескольких выборок при выбранных настройках фильтра
  • Режим ручного захвата для сбора данных во временной области
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16227: Digital Triaxial Vibration Sensor with FFT Analysis and Storage Datasheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 453 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2115: The Pursuit of Accurate and Reliable Vibration Sensing For Condition-Based Predictive Maintenance  (pdf, 291 kB) Технические статьи PDF
Pursuing Accurate, Reliable Vibration Sensing for Condition-Based Predictive Maintenance
Sensors, January 2011
Технические статьи HTML
MS-2163: Improving Industrial Control with Integrated MEMS Inertial Sensors  (pdf, 104 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16227 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16227/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16227/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 360,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть