Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16209:  Прецизионный двухосевой цифровой инклинометр и акселерометр

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16209 – это прецизионный цифровой инклинометр, который способен производить измерения по одной (диапазон ±180°) или двум (диапазон ±90°) осям. Стандартное напряжение питания (3.3 В) и последовательный периферийный интерфейс (SPI) упрощают интеграцию компонента в большинство промышленных систем. Простая структура внутренних регистров обеспечивает доступ ко всем выходным данным и настройкам конфигурации. Через внутренние регистры пользователю доступны следующие выходные данные: откалиброванные значения ускорения, точные значения углов отклонения, напряжение питания, внутренняя температура, значения вспомогательных аналоговых и цифровых входных сигналов, диагностические флаги ошибок и программируемые флаги тревоги.

Набор конфигурируемых параметров включает в себя частоту дискретизации, настройки управления питанием, параметры цифровой фильтрации, параметры вспомогательных аналоговых и цифровых выходных сигналов, а также режимы регулировки нуля/смещения и самотестирования механической структуры.

ADIS16209 выпускается в корпусе LGA, который имеет габариты 9.2 мм × 9.2 мм × 3.9 мм и рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C. Монтаж корпуса может производиться при помощи стандартных технологий бессвинцовой пайки методом оплавления припоя.

Области применения

  • Управление, стабилизация и выравнивание платформ
  • Измерение отклонения, инклинометры, нивелирование
  • Измерение положения/параметров движения
  • Устройства контроля и сигнализации (охранные, медицинские системы и системы безопасности)
  • Навигация

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двухрежимная система измерения отклонения (инклинометр)
    Двухосевой режим, работа в горизонтальной плоскости, диапазон ±90°
    Одноосевой режим, работа в вертикальной плоскости, диапазон ±180° Диапазон измерений акселерометра ±1.7 g
  • Высокая точность: 0.1°
  • Цифровые показания отклонения, разрешение 0.025°
  • Цифровые показания ускорения, разрешение 0.244x10-3 g
  • Диапазон измерений акселерометра ±1.7 g
  • Выход цифрового датчика температуры
  • Цифровое управление калибровкой смещения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Функциональная блок-схема ADIS16209

EDN Innovation Awards

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16209 IIO Accelerometer and Inclinometer Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16209 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16209/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16209/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть