Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM3222:  Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM3202/ADM3222/ADM1385 – это быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28, которые работают от одного напряжения питания +3.3 В. Низкое энергопотребление и функция отключения (ADM3222/ADM1385) делает их идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей.

ADM3202/ADM3222/ADM1385 отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорость передачи данных до 230 кбит/с. Схема удвоителя/инвертера напряжения, позволяющая работать от одного напряжения питания +3.3 В, использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ.

ADM3222/ADM1385 содержат дополнительные схемы разрешения и отключения. Вход EN может быть использован для перевода выходов приемника в третье состояние. Вход SD используется для отключения питания схемы накачки заряда и выходов передатчиков, что позволяет уменьшить рабочий ток до уровня менее 1 мкА. В состоянии отключения приемники остаются активны, если они не отключены при помощи сигнала EN.

ADM3202 выпускается в 16-выводных корпусах DIP, узком и широком корпусе SO, а также компактном корпусе TSSOP. ADM3222 выпускается в 18-выводных корпусах DIP, SO и 20-выводных корпусах SSOP и TSSOP. ADM1385 выпускается в 20-выводном корпусе SSOP и совместим по выводам с LTC1385 CG.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • Характеристики гарантированно обеспечиваются при 3.3 В
  • Удовлетворяет требованиям спецификации EIA-232E
  • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
  • Режим отключения с низким энергопотреблением (ADM3222E и ADM1385)
  • Замещение MAX3222/32 и LTC1385
  • Корпуса DIP, SO, SOIC, SSOP и TSSOP
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2) по выводам RS-232 (только в ADM3202)
    ±8 кВ: Контактный разряд
    ±15 кВ: Бесконтактный разряд

Функциональная блок-схема ADM3222

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3202/ADM3222/ADM1385: Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 333 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) Технические статьи PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM3222 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM3222AN Статус: Prodn 18 ld PDIP 18 Ind Tube, 20 $ 1,75 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ANZ Статус: Prodn 18 ld PDIP 18 Ind Tube, 20 $ 1,52 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM3222ARS Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Tube, 66 $ 1,75 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARS-REEL Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARS-REEL7 Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARSZ Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Tube, 66 $ 1,52 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARSZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARSZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 500 $ 1,52 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARU Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,75 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARU-REEL Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARU-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARUZ Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,52 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM3222ARUZ-REEL Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARUZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARW Статус: Prodn 18 ld SOIC - Wide 18 Ind Tube, 41 $ 1,75 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARW-REEL Статус: Prodn 18 ld SOIC - Wide 18 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,59 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARWZ Статус: Prodn 18 ld SOIC - Wide 18 Ind Tube, 41 $ 1,52 $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM3222ARWZ-REEL Статус: Prodn 18 ld SOIC - Wide 18 Ind Reel, 1000 - $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM3222ARWZ-REEL7 Статус: Prodn 18 ld SOIC - Wide 18 Ind Reel, 400 - $ 1,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть