Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4696E:  Полудуплексный приемопередатчик M-LVDS с приемником типа 2, пропускная способность 200 Мбит/с, напряжение питания 3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADN4696E/ADN4697E – это приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающие с пропускной способностью до 200 Мбит/с (частота до 100 МГц). Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ.

Компоненты соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и имеют схожие возможности с приемопередатчиками LVDS стандарта TIA/EIA-644, обладая также рядом дополнительных функций для многоточечных систем. К ним относятся поддержка выходным каскадом драйвера работы с нагрузкой на многоточечной шине от 30 Ом и контролируемые длительности перехода сигнала, позволяющие использовать компоненты в ответвлениях от магистральных линий передачи. К шине можно подключать до 32 узлов.

ADN4696E/ADN4697E имеют приемник типа 2 с порогом по напряжению смещения постоянной составляющей, гарантирующим определенное выходное состояние при отсутствии активности на шине (состояние “bus-idle fail safe”) или обрыве цепи на входе (состояние “open-circuit fail safe”). Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4696E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4697E).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
  • Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
  • Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
  • Сетевые маршрутизаторы и коммутаторы
  • Инфраструктура базовых станций сотовой связи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами)
  • Частота переключения: 200 Мбит/с (100 МГц)
  • Поддержка нагрузки на шине от 30 Ом до 55 Ом
  • Тип приемника:
    Тип 2 (ADN4696E/ADN4697E) с порогом смещения постоянной составляющей 100 мВ для поддержания достоверного выходного состояния при обрыве линии или отсутствии сигнала на шине
  • Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
  • Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
  • Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
  • Диапазон синфазных напряжений: от −1 В до +3.4 В, что позволяет передавать данные при шуме в цепи заземления до 2 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADN4696E

MLVDS Evaluation Boards

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E: 3.3 V, 200 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 357 kB) Технические описания PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-390: High Speed Evaluation Board for Half-Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4690E, ADN4691E, ADN4694E, and ADN4696E)  (pdf, 299 kB) Руководства пользователей PDF
Приемопередатчики компании Analog Devices для быстродействующих, многоточечных систем с сигналами LVDS обеспечивают наивысшую в отрасли защиту от электростатического разряда (17 май 2012) Пресс-релизы HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4696E IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN4696E Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

M-LVDS Half-Duplex Evaluation Board (ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN469XEHDEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть