Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7400:  Изолированный сигма-дельта модулятор

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7400 - это сигма-дельта (Σ-Δ) модулятор второго порядка, осуществляющий преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных, с интегрированной схемой цифровой гальванической изоляции на основе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. AD7400 работает от напряжения питания 5 В и принимает на вход дифференциальный входной сигнал в диапазоне ±200 мВ (при полной шкале ±320 мВ). Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе, что избавляет от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Информация о входном сигнале представлена в виде плотности единичных символов в выходном потоке, имеющем скорость 10 МГц. Для восстановления исходной информации необходим подходящий цифровой фильтр. Последовательный интерфейс ввода/вывода может работать с напряжением питания 5 В или 3 В (VDD2).

Последовательный интерфейс имеет цифровую гальваническую изоляцию. Комбинация быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов без сердечника позволяет интегрированной схеме изоляции обеспечивать превосходные характеристики по сравнению с альтернативными решениями, например, на основе оптопар. Компонент содержит интегрированный источник опорного напряжения. AD7400 выпускается в 16-выводном корпусе SOIC и обладает рабочим температурным диапазоном от −40°C до +105°C.

Также доступна версия с внешним тактовым сигналом, AD7401.

Области применения

  • Управление электродвигателями переменного тока
  • Системы сбора данных
  • Замещение комбинаций АЦП и оптоизолятора

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Частота тактового сигнала 10 МГц
  • Модулятор второго порядка
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Интегральная нелинейность (INL) ±2 LSB (тип.) при разрешении 16 бит
  • Дрейф напряжения смещения 3.5 мкВ/°C (макс.)
  • Интегрированный цифровой изолятор
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Низкое энергопотребление: максимальный ток 18 мА при 5.25 В
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • 16-выводный корпус SOIC
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Функциональная блок-схема AD7400

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7400: Isolated Sigma-Delta Modulator Data Sheet (Rev F, 03/2012) (pdf, 503 kB) Технические описания PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) Статьи по применению PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) Статьи по применению PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) Статьи по применению PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) Статьи по применению PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) Статьи по применению PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
Технические статьи PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
Технические статьи PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) Product Selection Guide PDF
Data-Converter Trio Zeroes In On High-Level Motor Control
(Electronic Design, 3/1/3005)
Обзоры продукции HTML
Using the AD7400A Isolated ΣΔ Modulator as an Isolated Amplifier  (pdf, 150 kB) Обзор PDF
Industrial Applications Обзор HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
iCoupler Digital Isolators Qualified for Automotive Applications Обзор HTML
isoPower® - Isolated dc-to-dc Power in the smallest Package Обзор HTML
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. Обзор HTML
Converters for Motor Control  (pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs.
Обзор PDF
How do I learn about new iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQs/RAQs HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQs/RAQs HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQs/RAQs HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQs/RAQs HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQs/RAQs HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
What is iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQs/RAQs HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQs/RAQs HTML
What is capacitive isolation? FAQs/RAQs HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQs/RAQs HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQs/RAQs HTML
What are common applications that use isolation? FAQs/RAQs HTML
How is isolation specified? FAQs/RAQs HTML
What is isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQs/RAQs HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQs/RAQs HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7400/AD7401 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7400EDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть