Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4922-1:  Высоковольтный дифференциальный драйвер 18-разрядных АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4922-1 - это дифференциальный драйвер для АЦП с разрядностью от 16 до 18 бит и диапазоном входных напряжений до ±10 В. Он прост в применении, имеет конфигурацию для преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный и не требует внешних компонентов при интерфейсе с АЦП. ADA4922-1 обладает такими характеристиками, необходимыми для работы с АЦП с разрешением до 18 бит, как малый уровень искажений и высокое отношение сигнал-шум.

Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 26 В), rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), высокому входному импедансу и фиксированному коэффициенту усиления +1 (для несимметричного сигнала) или +2 (для дифференциального сигнала) ADA4922-1 хорошо подходит для работы с АЦП в различных областях применения, включая промышленные измерения.

ADA4922-1 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать превосходные показатели при высоких напряжениях питания.

ADA4922-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Корпуса обоих типов имеют открытую теплоотводящую площадку для более эффективной передачи тепла. ADA4922-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Превосходная линейность (размах Vo = 40 В)
    THD = 120 дБ при 5 кГц
    Уровень искажений, допустимый для 18-разрядного преобразования, в полосе до 50 кГц
  • Низкий приведенный к дифференциальному выходу шум: 11 нВ/√Гц
    Отношение сигнал-шум 114 дБ
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 26 В
  • Высокий входной импеданс
  • Фиксированный коэффициент усиления +1 (несимметричный сигнал) или +2 (дифференциальный сигнал)
    Не требует внешних компонентов
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 90 МГц (G = +1)
  • Короткое время установления
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Функция отключения
  • Выпускается в компактных корпусах LFCSP
    (3 мм × 3 мм) и 8-выводном SOIC_EP с улучшенной теплопередачей

Функциональная блок-схема ADA4922-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4922-1: High Voltage, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 418 kB) Технические описания PDF
AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
MT-218: Пример проектирования полосового фильтра с многократной обратной связью  (pdf, 0) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) Руководства пользователей PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4922-1 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4922-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4922-1ACP-EBZ Статус: Контакты 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4922-1ACPZ-RL7 Статус: Prodn 8-Lead LFCSP - Да -
ADA4922-1ARD-EBZ Статус: Контакты 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4922-1ARDZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 4,54 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть