Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8015 is a wide bandwidth, single supply transimpedance amplifier optimized for use in a fiber optic receiver circuit. It is a complete, single chip solution for converting photodiode current into a differential voltage output. The 240 MHz bandwidth enables AD8015 application in FDDI receivers and SONET/SDH receivers with data rates up to 155 Mbps. This high bandwidth supports data rates beyond 300 Mbps. The differential outputs drive ECL directly, or can drive a comparator/ fiber optic post amplifier.

In addition to fiber optic applications, this low cost, silicon alternative to GaAs-based transimpedance amplifiers is ideal for systems requiring a wide dynamic range preamplifier or single-ended to differential conversion. The IC can be used with a standard ECL power supply (-5.2 V) or a PECL (+5 V) power supply; the common mode at the output is ECL compatible. The AD8015 is available in die form, or in an 8-pin SOIC package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Differential Outputs
  • Low Cost, Wide Bandwidth, Low Noise
  • Bandwidth: 240 MHz
  • Pulse Width Modulation: 500 ps
  • Rise Time/Fall Time: 1.5 ns
    Input Current Noise: 3.0 pA/√Hz @ 100 MHz
    Total Input RMS Noise: 26.5 nA to 100 MHz
  • Wide Dynamic Range
    Optical Sensitivity:
    –36 dBm @ 155.52 Mbps
    Peak Input Current: ±350 µA
  • Low Power: 5 V @ 25 mA
  • Wide Operating Temperature Range:
    –40°C to +85°C

Functional Block Diagram for AD8015

AD8015 Diagram
Functional Block Diagram for AD8015

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8015: Wideband/Differential Output Transimpedance Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/1996) (pdf, 153 kB) Технические описания PDF
AD8015/AD807: 155 Mbps Fiber Optic Receiver ICs  (pdf, 2077 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8015 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть