Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5315:  Precision Wide-range (3 nA - 3 mA) High-Side Current Mirror

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADL5315 is a wide input current range precision high-side current mirror featuring a stable and user-adjustable input voltage. It is optimized for use with PIN photodiodes, but its flexibility and wide operating range make it suitable for a broad array of additional applications. The part provides a compact solution for the common and often challenging problem of interfacing an optical power monitoring device (such as a log amp) to the cathode-side of a PIN photodiode. The ADL5315 mirrors the current at the cathode at a 1:1 ratio over a six-decade range, producing an output exactly proportional to the reference current monitored. Competing optical current monitors have much higher mirror ratios over narrower dynamic ranges, rendering proportional outputs at very low input currents impossible, while discrete solutions are more tedious to implement and may require significantly more board space.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Accurately mirrors input current (1:1 ratio) over 6 decades - enables monitoring at low signal levels
    Linearity 1% from 3 nA to 3 mA
  • Stable mirror input voltage
    Voltage held 1 V below supply using internal reference or may be set externally providing greater flexibility in design
  • Adjustable input current limit provides protection to the connected photodiode
  • 2.7 V to 8 V single-supply operation
  • Miniature 8-lead chip scale package (LFCSP 2 mm x 3 mm) saves valuable board space

Functional Block Diagram for ADL5315

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5315: Precision Wide-Range (3 nA - 3 mA) High-Side Current Mirror Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 400 kB) Технические описания PDF
CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) Circuit Note PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5315 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5315-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть