Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The DAC8562 is a complete, parallel input, 12-bit, voltage output DAC designed to operate from a single +5 volt supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in +5 volt only systems.

Included on the chip, in addition to the DAC, is a rail-to-rail amplifier, latch and reference. The reference (REFOUT) is trimmed to 2.5 volts, and the on-chip amplifier gains up the DAC output to 4.095 volts full scale. The user needs only supply a + volt supply.

The DAC8562 is coded straight binary. The op amp output swings from 0 to +4.095 volts for a one milivolt per bit resolution, and is capable of driving ±5 mA. Built using low temperature-coefficient silicon-chrome thin-film resistors, excellent linearity error versus digital input code plot.

Digital interface is parallel and high speed to the interface to the fastest processors without wait states. The interface is very simple requiring only a single CE signal. An asynchronous CLR input sets the output to zero scale.

The DAC8562 is available in tow different 20-pin packages, plastic DIP and SOL-20. Each part is fully specified for operation over -40°C to +85°C, an the full +5 V ±5 % power supply range.

For MIL-STD_883 applications, contact your local ADI sales office for the DAC8562/883 data sheet which specifies operation over the -55°C to +125°C temperature range.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Complete 12-Bit DAC
  • No External Components
  • Single +5 Volt Operation
  • 1 mV/Bit with 4.095 V Full Scale
  • True Voltage Output, ±5 mA Drive
  • Very Low Power -3 mW

Functional Block Diagram for DAC8562

DAC8562 Diagram
Functional Block Diagram for DAC8562

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
DAC8562: 5 Volt, Parallel Input Complete 12-Bit DAC Data Sheet (Rev A, 10/1992) (pdf, 636 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

DAC8562 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
DAC8562EPZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Контакты
DAC8562FP Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 12,04 $ 10,88 N  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FPZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 10,97 $ 9,91 Y  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FRU Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Tube, 75 $ 11,52 $ 10,41 N  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FRU-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Reel, 1000 $ 0,00 $ 10,41 N  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FRUZ Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Tube, 75 $ 10,97 $ 9,91 Y  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FS Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 12,04 $ 10,88 N  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FSZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 10,97 $ 9,91 Y  Используемые материалы PCN Купить
DAC8562FSZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Reel, 1000 $ 0,00 $ 9,91 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть