Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The DAC8143 is a 12-bit serial-input, daisy-chain digital-to-analog converter. It was designed for multiple serial DAC systems where serial daisy-chaining one DAC after another is greatly simplified. The daisy chain feature saves address-decoding lines enabling simpler logic interfacing in multiple package DAC designs.

The DAC8143 is ideal for data acquisition and process control systems offering the user a wide flexibility in output voltage ranges through choices of external references and output I-to-V converter op amps.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Improved Resistance to ESD
  • Minimizes Address-Decoding in Multiple DAC Systems: Three-Wire Interface for Any Number of DACs
    One Data Line
    One CLK Line
    One Load Line
  • Fast, Flexible, Microprocessor Interfacing in Serially Controlled systems
  • Buffered Digital Output Pin for Daisy-Chaining Multiple DACs
  • -40°C to +85°C for the Extended Industrial Temperature Range

Functional Block Diagram for DAC8143

DAC8143 Diagram
Functional Block Diagram for DAC8143

Подобная продукция

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
DAC8143: 12-Bit Serial Daisy-Chain CMOS D/A Converter Data Sheet  (Rev C, 03/1999) (pdf, 181 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть