Информация о продукте

Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS:
See the Video Encoder Selection Table for latest Video Encoders

The ADV7120 (ADV®) is a digital video converter on a single monolithic chip. The part is specifically designed for high resolution color graphics and video systems. It consists of three, high speed, 8-bit, video D/A converters (RGB) a standard TTL input interface and high impedance, analog output, current sources.

The ADV7120 has three separate, 8-bit, pixel input ports, one each for red, green and blue video data. Additional video input controls on the part include composite sync, blank and reference white. A single +5 V supply, an external 1.23 V reference and pixel clock input are all that are required to make the part operational.

The ADV7120 is capable of generating RGB video output signals, which are compatible with RS-343A and RS-170 video standards, without requiring external buffering.

The ADV7120 is fabricated in a +5 V CMOS process. Its monolithic CMOS construction ensures greater functionality with low power dissipation. The part is packaged in both a 0.6', 40-pin plastic DIP and a 44-pin plastic leaded (J-lead) chip carrier, PLCC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 80 MHz Pipelined Operation
  • Triple 8-Bit D/A Converters
  • RS-343A/RS-170 Compatible Outputs
  • TTL Compatible Inputs
  • +5 V CMOS Monolithic Construction
  • 40-Pin DIP or 44-Pin PLCC and 48-Lead TQFP

Functional Block Diagram for ADV7120

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV7120: CMOS 80 MHz, Triple 8-Bit Video DAC Data Sheet  (Rev B, 04/1990) (pdf, 188 kB) Технические описания PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
Статьи по применению PDF
AN-336: JPEG Compression Статьи по применению HTML
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) Статьи по применению PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
Статьи по применению PDF
AN-205: Видеоформаты и требуемые оконечные нагрузки  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADV7120 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть