Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8300 is a complete 12-bit, voltage-output digital-to-analog converter designed to operate from a single +3 volt supply. Built using a CBCMOS process, this monolithic DAC offers the user low cost, and ease-of-use in single-supply +3 volt systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of +2.7 V to +5.5 V making this device ideal for battery operated applications.

The 2.0475 V full-scale voltage output is laser trimmed to maintain accuracy over the operating temperature range of the device. The binary input data format provides an easy-to-use one-half-millivolt-per-bit software programmability. The voltage outputs are capable of sourcing 5 mA.

A double buffered serial data interface offers high speed, three-wire, DSP and microcontroller compatible inputs using data in (SDI), clock (CLK) and load strobe (LD) pins. A chip select (CS) pin simplifies connection of multiple DAC packages by enabling the clock input when active low. Additionally, a CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.

The AD8300 is specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. AD8300's are available in plastic DIP, and low profile 1.5 mm height SO-8 surface mount packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Complete 12-Bit DAC
  • No External Components
  • Single +3 Volt Operation
  • 0.5 mV/Bit with 2.0475 Full Scale
  • 6 µs Output Voltage Settling Time
  • Low Power: 3.6 mW
  • Compact SO-8 1.5 mm
    Height Package

Functional Block Diagram for AD8300

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8300: 3 Volt, Serial Input Complete 12-Bit DAC Data Sheet (Rev A, 05/1999) (pdf, 245 kB) Технические описания PDF
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
Технические статьи HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8300 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть