Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7801:  +2.7 V to +5.5 V, Parallel Input, Voltage Output 8-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7801 is a single, 8-bit, voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply. Its on-chip precision output buffer allows the DAC output to swing rail to rail. The AD7801 has a parallel microprocessor and DSP compatible interface with high speed registers and double buffered interface logic. Data is loaded to the input register on the rising edge of CS or WR.

Reference selection for the AD7801 can be either an internal reference derived from the VDD or an external reference applied at the REFIN pin. The output of the DAC can be cleared by using the asynchronous CLR input.

The low power consumption of this part makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 5 mW at 3.3 V, reducing to less than 3 µW in power-down mode.

The AD7801 is available in a 20-lead SOIC and a 20-lead TSSOP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single 8-Bit DAC
  • 20-PIN SOIC/TSSOP Package
  • +2.7 V to +5.5 V Operation
  • Internal and External Reference Capability
  • DAC Power-Down Function
  • Parallel Interface
  • On-Chip Output Buffer Rail-to-Rail Operation
  • Low Power Operation
    1.75 mA max @ 3.3 V
  • Power-Down to 1 µA max @ 25°C

Functional Block Diagram for AD7801

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7801: +2.7 V to +5.5 V, Parallel Input, Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet (Rev 0, 04/1997) (pdf, 219 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7801BR Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 2,70 $ 2,10 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BR-REEL Статус: Obsolete 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
AD7801BRU Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 2,70 $ 2,10 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BRU-REEL Статус: Контакты 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
AD7801BRU-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 - $ 2,10 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BRUZ Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 2,34 $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7801BRUZ-REEL Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BRUZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BRZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 2,34 $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7801BRZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7801BRZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 400 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть