Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7548 is a 12-monolithic CMOS D/A converter for use with 8-bit bus microprocessors. Data is loaded in two bytes to input holding registers as shown in the block diagram opposite. The AD7548 can be configured to accept either left- or right-justified data, least significant byte or most significant byte first, using standard TTL compatible control inputs.

A separate load DAC control input allows the user the choice of updating the analog output coincident with loading new data to the DAC input register or at any time after the data loading event. This feature is especially important in multi-DAC systems where simultaneous update of all DACs is required.

APPLICATIONS

  • 8-bit microprocessor based control systems
  • Programmable amplifiers
  • Function generation
  • Servo Control

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • All Grades 12-Bit Monotonic Over Full Temperature Ranges
  • Operation Specified at +5V, +12V or +15V Power Supply
  • 8-Bit Bus Compatible 12-Bit DAC
  • Low Gain Drift of 5 ppm/°C Maximum
  • Full 4 Quadrant Multiplication
  • Skinny DIP and Surface Mount Packages

Functional Block Diagram for AD7548

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7548: LC2MOS 8-Bit µP Compatible 12-Bit DAC Scanned Data Sheet (Rev A, 09/1996) (pdf, 612 kB) Технические описания PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7548 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7548AQ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 20 Ind Tube, 18 $ 15,58 $ 15,58 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7548BQ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 20 Ind Tube, 18 $ 18,19 $ 18,19 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7548JN Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Comm. Tube, 18 $ 12,42 $ 10,54 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JNZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Comm. Tube, 18 $ 11,31 $ 9,60 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JPZ Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Tube, 49 $ 12,88 $ 10,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JPZ-REEL Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Reel, 1000 - $ 10,45 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JR Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Tube, 37 $ 12,08 $ 10,24 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JR-REEL Статус: Контакты 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
AD7548JR-REEL7 Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 400 $ 0,00 $ 10,24 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JRZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Tube, 37 $ 11,00 $ 9,32 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JRZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 1000 - $ 9,79 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548JRZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 400 - $ 9,32 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548KNZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Comm. Tube, 18 $ 13,71 $ 11,65 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7548KP Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Tube, 49 $ 15,16 $ 12,27 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7548KPZ-REEL Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Reel, 1000 - $ 12,27 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7548TQ/883B Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 20 Mil Tube, 18 $ 73,22 $ 57,97 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть